![B-ET](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91514_TZ_1520x1160.jpg)
![B-ET](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91514_TZ_1520x1160.jpg)
Quetschkabelschuh B-ET B 70-12
Art.-Nr. 91542
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Quetschkabelschuh B-ET B 70-12
- Art.-Nr.
- 91542
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh B-ET B 70-12
- Typ
- B 70-12
- ø Bohrung (a) in mm
- 13,0
- ø Litzenaufnahme (d) in mm
- 13,0
- Breite Flansch (b) in mm
- 22,0
- Länge (l) in mm
- 38,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 21,8
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 70,00
- Dicke mm
- 2
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892416750
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh B-ET B 70-12
Quetschkabelschuh nach DIN 46234 | |
Flanschform | Ringform |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Quetschkabelschuh B-ET B 70-12
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Hinweise
-
- Kupferberechnung gemäß AGB's.
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Unisolierte Quetschkabelschuhe in Ringausführung.