Quetschkabelschuh B-ET B 35-8 Art.-Nr. 91535
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 35,80 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91535
Artikelbezeichnung
Quetschkabelschuh B-ET B 35-8
Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
9.8
Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
150
Typ
B 35-8
ø Bohrung (a) in mm
8,4
ø Litzenaufnahme (d) in mm
9,0
Breite Flansch (b) in mm
16,0
Länge (l) in mm
26,0
Gewicht in kg/1000 St.
9,7
Nennquerschnitt von / bis mm²
35,00
Dicke mm
1.6
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892416682
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Quetschkabelschuh nach DIN 46234
Flanschform Ringform
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Hinweise

      • Kupferberechnung gemäß AGB's.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Unisolierte Quetschkabelschuhe in Ringausführung.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible