Aufmaster AM1 grün Art.-Nr. 11023425
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • digitales Kabellängenmessgerät
  • app-basierte Bedienung
€ 509,25 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11023425
Artikelbezeichnung
Aufmaster AM1 grün
Farbe
grün
Länge mm
260,0
Gewicht ca. kg
0,178
Höhe mm
30
Breite mm
130,0
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892541155
Zolltarifnummer
90318080

Technische Daten

Digitales Kabellängenmessgerät
Temperaturbereich -10°C bis +50°C
Länge Anschlusskabel 226 mm
messbare Kabellängen 10 bis 1500 m
messbare Leiterquerschnitte 0,25 bis 16,00 mm²
Schutzart IP 54
Systemvoraussetzungen min. Android 7
Funkübertragung Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1
Sendebereich Freies Feld: > 35m
Innenraum: 15 – 30m (in Abhängigkeit von den räuml. Begebenheiten)

Details

Aufbau

      • Material: Kunststoff
      • Lithium-Polymer-Akku
      • 2x Aderklemme bis 4mm²

Eigenschaften

      • Funktioniert nur in Verbindung mit der kostenfreien Aufmaster App
      • Messung aller elektrisch leitenden Kabel mit min. 2 Adern
      • Akkulaufzeit bei 20°C ca. 8 Tage zu je 8 Stunden
      • Akkuladezeit ca. 2 Stunden

Hinweise

      • USB-C-Ladekabel, Quick-Start-Guide und Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch im Lieferumfang enthalten
      • Verfügbar in acht verschiedenen Farben zur einfachen Identifikation in der App

Verwendung

      • geeignet für den Einsatz in Innenräumen, Industrieumgebungen, Laboren und auf Baustellen
      • Kabellängenmessgerät für automatische Aufmaß-Dokumentation und Längenbestimmung an der Trommel oder am Ring

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible