![Aufmaster AM1 Digitales Kabellängenmessgerät, Querschnitt: 0,25 - 16 mm², Kabellänge: 10 - 1500 m](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11023185_1520x1160.jpg)
![Aufmaster AM1 Digitales Kabellängenmessgerät, Querschnitt: 0,25 - 16 mm², Kabellänge: 10 - 1500 m](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11023185_1520x1160.jpg)
Aufmaster AM1 schwarz
Art.-Nr. 11023185
- digitales Kabellängenmessgerät
- app-basierte Bedienung
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Aufmaster AM1 schwarz
- Art.-Nr.
- 11023185
- Artikelbezeichnung
- Aufmaster AM1 schwarz
- Farbe
- schwarz
- Länge mm
- 260,0
- Gewicht ca. kg
- 0,178
- Höhe mm
- 30
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892541131
- Zolltarifnummer
- 90318080
Technische Daten Aufmaster AM1 schwarz
Digitales Kabellängenmessgerät | |
Temperaturbereich | -10°C bis +50°C |
Länge Anschlusskabel | 226 mm |
messbare Kabellängen | 10 bis 1500 m |
messbare Leiterquerschnitte | 0,25 bis 16,00 mm² |
Schutzart | IP 54 |
Systemvoraussetzungen | min. Android 7 |
Funkübertragung | Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1 |
Sendebereich | Freies Feld: > 35m Innenraum: 15 – 30m (in Abhängigkeit von den räuml. Begebenheiten) |
Details Aufmaster AM1 schwarz
Aufbau
-
- Material: Kunststoff
-
- Lithium-Polymer-Akku
-
- 2x Aderklemme bis 4mm²
Eigenschaften
-
- Funktioniert nur in Verbindung mit der kostenfreien Aufmaster App
-
- Messung aller elektrisch leitenden Kabel mit min. 2 Adern
-
- Akkulaufzeit bei 20°C ca. 8 Tage zu je 8 Stunden
-
- Akkuladezeit ca. 2 Stunden
Hinweise
-
- USB-C-Ladekabel, Quick-Start-Guide und Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch im Lieferumfang enthalten
-
- Verfügbar in acht verschiedenen Farben zur einfachen Identifikation in der App
Verwendung
-
- geeignet für den Einsatz in Innenräumen, Industrieumgebungen, Laboren und auf Baustellen
-
- Kabellängenmessgerät für automatische Aufmaß-Dokumentation und Längenbestimmung an der Trommel oder am Ring