Aufmaster

ÜBER DAS MESSGERÄT


• Ob Kabeltrommel, Kabelringe oder bereits verlegte Kabel – mit dem Aufmaster Kabellängenmessgerät bestimmen Sie Längen und dokumentieren Sie unkompliziert in der kostenlosen Aufmaster App.

• Weitere Materialien wie Steckdosen, Schellen und andere Verbrauchsgegenstände lassen sich über die Aufmaster App zusätzlich inventarisieren.

• Das Messgerät ist in acht unterschiedlichen Farben erhältlich, die der visuellen Identifikation Ihrer Kabeltrommeln oder Ringe in der Aufmaster App dienen.


MEHR ERFAHREN

Zum Messgerät

Zur App



KEY FACTS



WAS KANN GEMESSEN WERDEN?
Der Aufmaster funktioniert mit Kabeln jedes Herstellers. Es wird nur ein metallischer Kern, also z.B. Kupfer oder Aluminium vorausgesetzt. Verdrillte Kabel gehen auch problemlos.

ZUVERLÄSSIGE MESSUNG
Das patentierte Messverfahren ermittelt zuverlässig Abschnitte oder Restlängen von Kabeln. Somit müssen Sie Letztere nicht mehr selbst dokumentieren.

ANSCHLUSS
Der Aufmaster ermittelt die Länge über zwei Adern. Die zweite Ader dient als Referenz-Messung, um Ihnen ein zuverlässiges Ergebnis anzuzeigen. Einadrige Kabel können nicht gemessen werden.

ROBUST
Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen nach IP54, ist der Aufmaster robust, spritzwassergeschützt und hält auch starken Staub und Schmutz aus.

GROßER MESSBEREICH
Der Aufmaster erkennt Abschnitte und ermittelt Längen von Kabeln zwischen 10m und 1500m und ist somit perfekt geeignet für Ihr Aufmaß oder die Inventur.

QUERSCHNITTE
Der Aufmaster lässt sich mit Querschnitten von 0,25mm² bis 16mm² verbinden. Die mitgelieferten Klemmen können Sie problemlos gegen größere austauschen.


ANWENDUNGSVIDEO INVENTUR

ANWENDUNGSVIDEO AUFMAß

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible