Anaconda Sealtite®HFX schwarz 21,1 mm Art.-Nr. 94996
€ 3.060,68 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94996
Artikelbezeichnung
Anaconda Sealtite®HFX schwarz 21,1 mm
Nennweite Zoll
1/2
Innen-Ø ca. mm
16
Außen-Ø ca. mm
21,1
VPE/m
30
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892390340
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Schutzart IP 67
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
kurzzeitig bis +125°C

Details

Aufbau

  • Stahl, verzinkt
  • Außenmantelmaterial: Polyurethan

Eigenschaften

  • UV-beständig
  • halogenfrei
  • Geringe Toxizität im Brandfalle
  • Flexibel auch bei Tieftemperaturen
  • Sehr gute UV- und Ölbeständigkeit

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: T&B-gerade, T&B-gewinkelt, Anamet-gerade, Anamet-gewinkelt

Prüfungen

  • EN- Norm geprüfter Schlauch für
  • Bahn
  • Tunnelbau
  • Schiffsbau
  • öffentliche Gebäude

Verwendung

  • Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, UV-beständig, ölbeständig, witterungsbeständig. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible