![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94994_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94994_1520x1160.jpg)
Anaconda Sealtite®HFX schwarz 17,8 mm
Art.-Nr. 94995
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite®HFX schwarz 17,8 mm
- Art.-Nr.
- 94995
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite®HFX schwarz 17,8 mm
- Nennweite Zoll
- 3/8
- Innen-Ø ca. mm
- 12,6
- Außen-Ø ca. mm
- 17,8
- VPE/m
- 30
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892390333
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite®HFX schwarz 17,8 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C kurzzeitig bis +125°C |
Details Anaconda Sealtite®HFX schwarz 17,8 mm
Aufbau
- Stahl, verzinkt
- Außenmantelmaterial: Polyurethan
Eigenschaften
- UV-beständig
- halogenfrei
- Geringe Toxizität im Brandfalle
- Flexibel auch bei Tieftemperaturen
- Sehr gute UV- und Ölbeständigkeit
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: T&B-gerade, T&B-gewinkelt, Anamet-gerade, Anamet-gewinkelt
Prüfungen
- EN- Norm geprüfter Schlauch für
- Bahn
- Tunnelbau
- Schiffsbau
- öffentliche Gebäude
Verwendung
- Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, UV-beständig, ölbeständig, witterungsbeständig. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Anaconda Sealtite®HFX schwarz 17,8 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_1520x1160.jpg)