![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94994_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94994_PF_1520x1160.jpg)
Anaconda Sealtite®HFX schwarz 14,4 mm
Art.-Nr. 94994
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite®HFX schwarz 14,4 mm
- Art.-Nr.
- 94994
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite®HFX schwarz 14,4 mm
- Nennweite Zoll
- 5/16
- Innen-Ø ca. mm
- 10,1
- Außen-Ø ca. mm
- 14,4
- VPE/m
- 30
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892390326
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite®HFX schwarz 14,4 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C kurzzeitig bis +125°C |
Details Anaconda Sealtite®HFX schwarz 14,4 mm
Aufbau
-
- Stahl, verzinkt
-
- Außenmantelmaterial: Polyurethan
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- halogenfrei
-
- Geringe Toxizität im Brandfalle
-
- Flexibel auch bei Tieftemperaturen
-
- Sehr gute UV- und Ölbeständigkeit
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: T&B-gerade, T&B-gewinkelt, Anamet-gerade, Anamet-gewinkelt
Prüfungen
-
- EN- Norm geprüfter Schlauch für
-
- Bahn
-
- Tunnelbau
-
- Schiffsbau
-
- öffentliche Gebäude
Verwendung
-
• Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, UV-beständig, ölbeständig, witterungsbeständig. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.