![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94988_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94988_PF_1520x1160.jpg)
Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 41,8 mm
Art.-Nr. 94993
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 41,8 mm
- Art.-Nr.
- 94993
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 41,8 mm
- Nennweite Zoll
- 1 1/4
- Innen-Ø ca. mm
- 35,1
- Außen-Ø ca. mm
- 41,8
- VPE/m
- 15
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892390319
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 41,8 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -25°C bis +80°C kurzzeitig bis +100°C |
Details Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 41,8 mm
Aufbau
-
- Außenmantelmaterial: Polyolefin
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
Verwendung
-
• Halogenfrei, niedrige Rauchentwicklung. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 41,8 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_PF_1520x1160.jpg)