Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 26,4 mm
Art.-Nr. 94991
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 26,4 mm
- Art.-Nr.
- 94991
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 26,4 mm
- Nennweite Zoll
- 3/4
- Innen-Ø ca. mm
- 21
- Außen-Ø ca. mm
- 26,4
- VPE/m
- 30
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892390296
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 26,4 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -25°C bis +80°C kurzzeitig bis +100°C |
Details Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 26,4 mm
Aufbau
-
- Außenmantelmaterial: Polyolefin
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
Verwendung
-
• Halogenfrei, niedrige Rauchentwicklung. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 26,4 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte