Anaconda Sealtite® OR schwarz 59,9 mm Art.-Nr. 91251
€ 14.919,98 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91251
Artikelbezeichnung
Anaconda Sealtite® OR schwarz 59,9 mm
Nennweite Zoll
2
Innen-Ø ca. mm
51,6
Außen-Ø ca. mm
59,9
VPE/m
15
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892389979
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Schutzart IP 67
Temperaturbereich -15°C bis +100°C
kurzzeitig bis +120°C

Details

Aufbau

  • Stahl, verzinkt
  • Außenmantelmaterial: Spezial-PVC

Eigenschaften

  • UV-beständig

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt

Verwendung

  • Öl-, Fett-, Laugen-, Säurebeständig. Schutzschläuche aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible