![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91245_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91245_PF_1520x1160.jpg)
Anaconda Sealtite® OR schwarz 47,8 mm
Art.-Nr. 91250
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® OR schwarz 47,8 mm
- Art.-Nr.
- 91250
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® OR schwarz 47,8 mm
- Nennweite Zoll
- 1 1/2
- Innen-Ø ca. mm
- 40,3
- Außen-Ø ca. mm
- 47,8
- VPE/m
- 15
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892389962
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite® OR schwarz 47,8 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -15°C bis +100°C kurzzeitig bis +120°C |
Details Anaconda Sealtite® OR schwarz 47,8 mm
Aufbau
-
- Stahl, verzinkt
-
- Außenmantelmaterial: Spezial-PVC
Eigenschaften
-
- UV-beständig
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
Verwendung
-
• Öl-, Fett-, Laugen-, Säurebeständig. Schutzschläuche aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Anaconda Sealtite® OR schwarz 47,8 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_PF_1520x1160.jpg)