![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908211_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908211_1520x1160.jpg)
Anaconda Sealtite® NMFG-Clean blau 47,8 mm
Art.-Nr. 908216
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® NMFG-Clean blau 47,8 mm
- Art.-Nr.
- 908216
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® NMFG-Clean blau 47,8 mm
- Nennweite Zoll
- 1 1/2
- Innen-Ø ca. mm
- 40,3
- Außen-Ø ca. mm
- 47,8
- Biegeradius statisch
- 255
- Biegeradius dynamisch
- 320
- VPE/m
- 15
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892390494
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Anaconda Sealtite® NMFG-Clean blau 47,8 mm
Schutzart | IP 67 - in Verbindung mit den genannten Anschlussverschraubungen |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C kurzzeitig bis +80°C |
Details Anaconda Sealtite® NMFG-Clean blau 47,8 mm
Aufbau
- Spezial PVC gemäß FDA CFR 21 und NSF 51 (USA-Norm)
Eigenschaften
- Flüssigkeitsdicht
- Die glatte Oberfläche verhindert das Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen
- Leichte und schnelle Reinigung durch glatte Oberfläche
- Resistent gegen chemische Reinigungsmittel
- Hochflexibel
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-FG-Clean (bis M50), aber auch LT-gerade, LT-gewinkelt, LT-E-UI-gerade, LT-E-UI-gewinkelt
Verwendung
- Dicker, weicher, glatter, thermoplastischer PVC-Schlauch mit integrierter Hart-PVC-Spirale
- Lebensmittelindustrie - Milch und Fleischerzeugnisse
- Lebensmittelverpackungsmaschinen
- Getränkeindustrie
- Pharmaindustrie
- Biotechnologie
- Chemische Industrie
Downloads Anaconda Sealtite® NMFG-Clean blau 47,8 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906928_1520x1160.jpg)