PVC-Wellschlauch Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1/2
Art.-Nr. 908212
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PVC-Wellschlauch Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1/2
- Art.-Nr.
- 908212
- Artikelbezeichnung
- PVC-Wellschlauch Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1/2
- Außen-Ø mm (ca.)
- 21,1
- Farbe
- blau
- Biegeradius dynamisch mm
- 135,0
- Nenngröße Zoll
- 1/2
- Biegeradius mm
- 100,0
- Innen-Ø mm
- 16,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 30
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892390456
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten PVC-Wellschlauch Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1/2
PVC-Wellschlauch | |
Temperaturbereich | -35°C bis +60°C kurzzeitig bis +80°C |
Schutzart | IP 67 |
Details PVC-Wellschlauch Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1/2
Aufbau
-
- Material: Spezial Polyvinylchlorid (PVC) gemäß FDA CFR 21 und NSF 51 (USA-Norm)
-
- mit integrierter Hart-PVC-Spirale
Eigenschaften
-
- beständig gegen: chemische Reinigungsmittel
-
- dicker, weicher, glatter und thermoplastischer PVC-Schlauch
-
- flüssigkeitsdicht
-
- verhindert das Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen
-
- leichte und schnelle Reinigung durch glatte Oberfläche
-
- hochflexibel
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen:
- LT-FG-Clean (bis M50)
- LT-straight
- LT-elbow 45°und 90°
- LT-E-UI- elbow 90°
Verwendung
-
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
-
- Pharmaindustrie
-
- Biotechnologie
-
- chemische Industrie
Downloads PVC-Wellschlauch Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1/2
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte