Anaconda Sealtite® NMFG-Clean blau 17,8 mm
Art.-Nr. 908211
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® NMFG-Clean blau 17,8 mm
- Art.-Nr.
- 908211
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® NMFG-Clean blau 17,8 mm
- Nennweite Zoll
- 3/8
- Innen-Ø ca. mm
- 12,6
- Außen-Ø ca. mm
- 17,8
- Biegeradius statisch
- 70
- Biegeradius dynamisch
- 100
- VPE/m
- 30
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892390449
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Anaconda Sealtite® NMFG-Clean blau 17,8 mm
Schutzart | IP 67 - in Verbindung mit den genannten Anschlussverschraubungen |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C kurzzeitig bis +80°C |
Details Anaconda Sealtite® NMFG-Clean blau 17,8 mm
Aufbau
-
- Spezial PVC gemäß FDA CFR 21 und NSF 51 (USA-Norm)
Eigenschaften
-
- Flüssigkeitsdicht
-
- Die glatte Oberfläche verhindert das Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen
-
- Leichte und schnelle Reinigung durch glatte Oberfläche
-
- Resistent gegen chemische Reinigungsmittel
-
- Hochflexibel
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-FG-Clean (bis M50), aber auch LT-gerade, LT-gewinkelt, LT-E-UI-gerade, LT-E-UI-gewinkelt
Verwendung
-
• Dicker, weicher, glatter, thermoplastischer PVC-Schlauch mit integrierter Hart-PVC-Spirale<br /><br />• Lebensmittelindustrie - Milch und Fleischerzeugnisse<br />• Lebensmittelverpackungsmaschinen<br />• Getränkeindustrie<br />• Pharmaindustrie<br />• Biotechnologie<br />•Chemische Industrie
Downloads Anaconda Sealtite® NMFG-Clean blau 17,8 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte