![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98149_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98149_1520x1160.jpg)
Anaconda Sealtite® HTDL schwarz 47,8 mm
Art.-Nr. 98154
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® HTDL schwarz 47,8 mm
- Art.-Nr.
- 98154
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® HTDL schwarz 47,8 mm
- Nennweite Zoll
- 1 1/2
- Innen-Ø ca. mm
- 40,3
- Außen-Ø ca. mm
- 47,8
- VPE/m
- 15
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892389894
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite® HTDL schwarz 47,8 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C kurzzeitig bis +120°C |
Details Anaconda Sealtite® HTDL schwarz 47,8 mm
Aufbau
- Stahl, verzinkt
- Außenmantelmaterial: PVC
Eigenschaften
- UV-beständig
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt. Bis 1 1/4" mit Kupferleiter.
Verwendung
- UL/CSA-Zulassung, gute EMV-Eigenschaften. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einem durchgehenden Kupferleiter und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Anaconda Sealtite® HTDL schwarz 47,8 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_1520x1160.jpg)