Schutzschlauch Anaconda Sealtite® HTDL 1/2" Art.-Nr. 98150
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UV-beständig
€ 2.939,78 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
98150
Artikelbezeichnung
Schutzschlauch Anaconda Sealtite® HTDL 1/2"
Außen-Ø mm (ca.)
21,1
Farbe
schwarz
Gewicht ca. kg
0,45
Nenngröße Zoll
1/2
Innen-Ø mm
16,1
Meter pro Verpackungseinheit
60
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892389856
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Schutzschlauch
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
kurzzeitig bis +120°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Stahl verzinkt
      • Außenmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
      • verstärkte, verzinkte und wendelgewickelte Bandstahl
      • mit eingehaktem Profil
      • durchgehende Kupferleiter
      • extrudierte Kunststoffmantel

Eigenschaften

      • UV-beständig

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen:
      • LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
      • CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°

Verwendung

      • Gute EMV-Eigenschaften.
      • Durch die aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible