Anaconda Sealtite® HTDL schwarz 17,8 mm Art.-Nr. 98149
€ 2.312,60 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
98149
Artikelbezeichnung
Anaconda Sealtite® HTDL schwarz 17,8 mm
Nennweite Zoll
3/8
Innen-Ø ca. mm
12,6
Außen-Ø ca. mm
17,8
VPE/m
60
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892389849
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Schutzart IP 67
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
kurzzeitig bis +120°C

Details

Aufbau

      • Stahl, verzinkt
      • Außenmantelmaterial: PVC

Eigenschaften

      • UV-beständig

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt. Bis 1 1/4" mit Kupferleiter.

Verwendung

      • UL/CSA-Zulassung, gute EMV-Eigenschaften. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einem durchgehenden Kupferleiter und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible