Anaconda Sealtite® HCX schwarz 21,1 mm Art.-Nr. 96410
€ 3.103,88 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96410
Artikelbezeichnung
Anaconda Sealtite® HCX schwarz 21,1 mm
Nennweite Zoll
1/2
Innen-Ø ca. mm
16
Außen-Ø ca. mm
21,1
VPE/m
30
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892390210
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Schutzart IP 67
Temperaturbereich -55°C bis +145°C
kurzzeitig bis +160°C

Details

Aufbau

      • Stahl, verzinkt
      • Außenmantelmaterial: Elastomer

Eigenschaften

      • UV-beständig

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt

Verwendung

    • Für extrem große Temperaturbereiche. Schutzschläuche aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible