Anaconda Sealtite® HCX schwarz 59,9 mm
Art.-Nr. 97811
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® HCX schwarz 59,9 mm
- Art.-Nr.
- 97811
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® HCX schwarz 59,9 mm
- Nennweite Zoll
- 2
- Innen-Ø ca. mm
- 51,6
- Außen-Ø ca. mm
- 59,9
- VPE/m
- 15
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892390241
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite® HCX schwarz 59,9 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -55°C bis +145°C kurzzeitig bis +160°C |
Details Anaconda Sealtite® HCX schwarz 59,9 mm
Aufbau
-
- Stahl, verzinkt
-
- Außenmantelmaterial: Elastomer
Eigenschaften
-
- UV-beständig
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
Verwendung
-
• Für extrem große Temperaturbereiche. Schutzschläuche aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Anaconda Sealtite® HCX schwarz 59,9 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte