Anaconda Sealtite® HCX schwarz 41,8 mm
Art.-Nr. 96247
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® HCX schwarz 41,8 mm
- Art.-Nr.
- 96247
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® HCX schwarz 41,8 mm
- Nennweite Zoll
- 1 1/4
- Innen-Ø ca. mm
- 35,1
- Außen-Ø ca. mm
- 41,8
- VPE/m
- 15
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892390203
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite® HCX schwarz 41,8 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -55°C bis +145°C kurzzeitig bis +160°C |
Details Anaconda Sealtite® HCX schwarz 41,8 mm
Aufbau
-
- Stahl, verzinkt
-
- Außenmantelmaterial: Elastomer
Eigenschaften
-
- UV-beständig
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
Verwendung
-
• Für extrem große Temperaturbereiche. Schutzschläuche aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Anaconda Sealtite® HCX schwarz 41,8 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte