Anaconda Sealtite® HC schwarz 59,9 mm
Art.-Nr. 91244
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® HC schwarz 59,9 mm
- Art.-Nr.
- 91244
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® HC schwarz 59,9 mm
- Nennweite Zoll
- 2
- Innen-Ø ca. mm
- 51,6
- Außen-Ø ca. mm
- 59,9
- VPE/m
- 15
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892390111
- Zolltarifnummer
- 39173900
Technische Daten Anaconda Sealtite® HC schwarz 59,9 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C kurzzeitig bis +120°C |
Details Anaconda Sealtite® HC schwarz 59,9 mm
Aufbau
-
- Stahl, verzinkt
-
- Außenmantelmaterial: PVC
Eigenschaften
-
- UV-beständig
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
Verwendung
-
• Für große Temperaturbereiche. Schutzschläuche aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Anaconda Sealtite® HC schwarz 59,9 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte