Schutzschlauch Airflex-K 29 Art.-Nr. 11024503
€ 1.035,55 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11024503
Artikelbezeichnung
Schutzschlauch Airflex-K 29
Außen-Ø mm (ca.)
36
Farbe
grau
Innen-Ø mm
29,0
Meter pro Verpackungseinheit
25
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892378850
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Schutzschlauch
Temperaturbereich -25°C bis +70°C
kurzzeitig bis +100°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylchlorid (PVC) mit Hartkunststoffwendel
      • Entflammbarkeit nach V0 nach UL 94

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Passende Schlauchverschraubungen: USK, LK-I, MTG-US und MTG-LI

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Kabelschutzschlauch Typ K mit eingearbeitetem Hartkunststoffwendel.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible