AGDR-PE PG 29
Art.-Nr. 96535
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails AGDR-PE PG 29
- Art.-Nr.
- 96535
- Artikelbezeichnung
- AGDR-PE PG 29
- Außen-Ø mm (ca.)
- 43,5
- Gewindeart
- PG
- Menge pro Verpackungseinheit
- 250
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892374005
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten AGDR-PE PG 29
PE-Anschlussgewindedichtring | |
Temperaturbereich | -30°C bis +70°C |
Details AGDR-PE PG 29
Aufbau
-
- Material: Polyethylen (PE)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- D - Außendurchmesser
- d - Innendurchmesser
- S - Stärke
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Abdichtung gegen Wasser und Staub
Downloads AGDR-PE PG 29
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte