PE-Anschlussgewindedichtring AGDR-PE PG 16
Art.-Nr. 96533
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PE-Anschlussgewindedichtring AGDR-PE PG 16
- Art.-Nr.
- 96533
- Artikelbezeichnung
- PE-Anschlussgewindedichtring AGDR-PE PG 16
- Außen-Ø mm (ca.)
- 27
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 16
- Dicke mm
- 22.5
- Innen-Ø mm
- 27,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 500
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892373985
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten PE-Anschlussgewindedichtring AGDR-PE PG 16
PE-Anschlussgewindedichtring | |
Temperaturbereich | -30°C bis +70°C |
Details PE-Anschlussgewindedichtring AGDR-PE PG 16
Aufbau
-
- Material: Polyethylen (PE)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- D - Außendurchmesser
- d - Innendurchmesser
- S - Stärke
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Abdichtung gegen Wasser und Staub
Downloads PE-Anschlussgewindedichtring AGDR-PE PG 16
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte