PE-Anschlussgewindedichtring AGDR-PE PG 13,5 Art.-Nr. 96532
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 18,43 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96532
Artikelbezeichnung
PE-Anschlussgewindedichtring AGDR-PE PG 13,5
Außen-Ø mm (ca.)
25
Gewindeart
PG
Größe
PG 13,5
Dicke mm
20.4
Innen-Ø mm
25,0
Stück pro Verpackungseinheit
500
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892373978
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PE-Anschlussgewindedichtring
Temperaturbereich -30°C bis +70°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyethylen (PE)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • D - Außendurchmesser
      • d - Innendurchmesser
      • S - Stärke

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Abdichtung gegen Wasser und Staub

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible