Aderendhülse ADU 95/32 Art.-Nr. 91031
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 42,60 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91031
Artikelbezeichnung
Aderendhülse ADU 95/32
ca. Nennquerschnitt mm²
95
Länge mm
32,0
Nenngröße mm
95,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892414923
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aderendhülse

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer

Eigenschaften

      • Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Hinweise

      • Zuordnung zum Leiterquerschnitt nach DIN 46228: bis 50 mm² nach nomineller Größe
      • Legende:
      • Abmessungen
      • L - Länge

Verwendung

      • Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten. Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible