Aderendhülse ADI 70 gelb lang Art.-Nr. 91397
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 109,70 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91397
Artikelbezeichnung
Aderendhülse ADI 70 gelb lang
ca. Nennquerschnitt mm²
70
Farbe
gelb
Länge mm
43,0
Ausführung
lang
Farbcode
DIN
Hülsenlänge mm
27
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892413490
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aderendhülse
Temperaturbereich bis +105°C
kurzzeitig bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: verzinnt
      • Isolation: Polypropylen (PP)

Eigenschaften

      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
      • Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Hinweise

      • Zuordnung zum Leiterquerschnitt nach DIN 46228 und DIN Farbcode: bis 50 mm² nach nomineller Größe
      • Legende:
      • Abmessungen
      • L - Länge
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible