Aderendhülse ADI 4 grau normal
Art.-Nr. 91388
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Aderendhülse ADI 4 grau normal
- Art.-Nr.
- 91388
- Artikelbezeichnung
- Aderendhülse ADI 4 grau normal
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 4
- Farbe
- grau
- Länge mm
- 17,0
- Ausführung
- normal
- Farbcode
- DIN
- Hülsenlänge mm
- 10
- Stück pro Verpackungseinheit
- 500
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892413414
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Aderendhülse ADI 4 grau normal
Aderendhülse | |
Temperaturbereich | bis +105°C kurzzeitig bis +120°C |
Details Aderendhülse ADI 4 grau normal
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
-
- Isolation: Polypropylen (PP)
Eigenschaften
-
- Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
- Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.
Hinweise
-
- Zuordnung zum Leiterquerschnitt nach DIN 46228 und DIN Farbcode: bis 50 mm² nach nomineller Größe
-
- Legende:
- Abmessungen
- L - Länge
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Downloads Aderendhülse ADI 4 grau normal
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte