Aderendhülse ADI-K 4 normal grau
Art.-Nr. 97479
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Aderendhülse ADI-K 4 normal grau
- Art.-Nr.
- 97479
- Artikelbezeichnung
- Aderendhülse ADI-K 4 normal grau
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 4
- Farbe
- grau
- Länge mm
- 19,5
- Ausführung
- normal
- Farbcode
- DIN
- Hülsenlänge mm
- 10
- Nenngröße mm
- 4,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892414374
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Aderendhülse ADI-K 4 normal grau
Aderendhülse | |
Temperaturbereich | bis +105°C |
Details Aderendhülse ADI-K 4 normal grau
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- Isolation: Polypropylen (PP)
Eigenschaften
-
- Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
- Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- L - Länge
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
- Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Downloads Aderendhülse ADI-K 4 normal grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte