Aderendhülse ADI-K 2,5 normal blau Art.-Nr. 91591
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 2,28 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91591
Artikelbezeichnung
Aderendhülse ADI-K 2,5 normal blau
ca. Nennquerschnitt mm²
2,5
Farbe
blau
Länge mm
17,5
Ausführung
normal
Farbcode
DIN
Hülsenlänge mm
8
Nenngröße mm
2,5
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892414329
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aderendhülse
Temperaturbereich bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • Isolation: Polypropylen (PP)

Eigenschaften

      • Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
      • Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • L - Länge
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
      • Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible