Aderendhülse ADI-B Spulen 2,5 grau
Art.-Nr. 93047
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Aderendhülse ADI-B Spulen 2,5 grau
- Art.-Nr.
- 93047
- Artikelbezeichnung
- Aderendhülse ADI-B Spulen 2,5 grau
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 2,5
- Farbe
- grau
- Länge mm
- 14,0
- Farbcode
- Telemecanique
- Hülsenlänge mm
- 8
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5000
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892414589
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Aderendhülse ADI-B Spulen 2,5 grau
Aderendhülse | |
Temperaturbereich | bis +105°C kurzzeitig bis +120°C |
Details Aderendhülse ADI-B Spulen 2,5 grau
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
-
- Isolation: Polypropylen (PP)
Eigenschaften
-
- Bandware zur Verarbeitung mit Stripax-Plus (Streifenware) oder Crimpautomaten (Spulenware).
- Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Hinweise
-
- Lieferformen:
- Streifen: 1VPE = 10 Streifen a 50 Stück
- Spulen: Endlos auf Pappspule
-
- Legende:
- Abmessungen
- L - Länge
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Bandware zur Verarbeitung mit Stripax-Plus (Streifenware) oder Crimpautomaten (Spulenware).
- Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten. Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Downloads Aderendhülse ADI-B Spulen 2,5 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte