Adapter round PG 9 / M16 x 1,50 - hohe Bauform
Art.-Nr. 904376
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Adapter round PG 9 / M16 x 1,50 - hohe Bauform
- Art.-Nr.
- 904376
- Artikelbezeichnung
- Adapter round PG 9 / M16 x 1,50 - hohe Bauform
- Außen-Ø mm (ca.)
- 20
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- metrisch / PG
- Größe innen
- M16 x 1,50
- Größe außen
- PG 9
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892376986
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Adapter round PG 9 / M16 x 1,50 - hohe Bauform
Vernickelte-Runde-Messing-Adapter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Adapter round PG 9 / M16 x 1,50 - hohe Bauform
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Adapter round PG 9 / M16 x 1,50 - hohe Bauform
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte