Adapter round M40 x 1,50 / PG 21
Art.-Nr. 904354
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Adapter round M40 x 1,50 / PG 21
- Art.-Nr.
- 904354
- Artikelbezeichnung
- Adapter round M40 x 1,50 / PG 21
- Außen-Ø mm (ca.)
- 43
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892376764
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Adapter round M40 x 1,50 / PG 21
Vernickelte-Runde-Messing-Adapter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Adapter round M40 x 1,50 / PG 21
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Adapter round M40 x 1,50 / PG 21
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte