Adapter PA grau M50 x 1,50 / PG 36
Art.-Nr. 93680
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Adapter PA grau M50 x 1,50 / PG 36
- Art.-Nr.
- 93680
- Artikelbezeichnung
- Adapter PA grau M50 x 1,50 / PG 36
- Gewindeart
- PG / metrisch
- Größe innen
- PG 36
- Größe außen
- M50 x 1,50
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892372100
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Adapter PA grau M50 x 1,50 / PG 36
PA-Adapter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Details Adapter PA grau M50 x 1,50 / PG 36
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Farbe schwarz auf Anfrage.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Adapter PA grau M50 x 1,50 / PG 36
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte