Adapter PA grau PG 29 / M32 x 1,50 Art.-Nr. 93664
  • halogenfrei (LS0H)
€ 221,25 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93664
Artikelbezeichnung
Adapter PA grau PG 29 / M32 x 1,50
Farbe
grau (RAL 7035)
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892371981
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Adapter
Temperaturbereich -40°C bis +100°C

Details

Aufbau

  • Material: Polyamid (PA)

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • phosphorfrei
  • silikonfrei

Hinweise

  • Farbe schwarz auf Anfrage.
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible