Adapter PA grau PG 11 / M16 x 1,50 Art.-Nr. 93655
  • halogenfrei (LS0H)
€ 103,45 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93655
Artikelbezeichnung
Adapter PA grau PG 11 / M16 x 1,50
Farbe
grau (RAL 7035)
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892371899
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Adapter
Temperaturbereich -40°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei

Hinweise

      • Farbe schwarz auf Anfrage.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible