Adapter PA grau PG 9 / M20 x 1,50
Art.-Nr. 93654
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Adapter PA grau PG 9 / M20 x 1,50
- Art.-Nr.
- 93654
- Artikelbezeichnung
- Adapter PA grau PG 9 / M20 x 1,50
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892371882
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Adapter PA grau PG 9 / M20 x 1,50
PA-Adapter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Details Adapter PA grau PG 9 / M20 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Farbe schwarz auf Anfrage.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads Adapter PA grau PG 9 / M20 x 1,50
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte