![Adapter PA-ATEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904449_1520x1160.jpg)
![Adapter PA-ATEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904449_1520x1160.jpg)
Adapter PA-ATEX schwarz PG 21 / M25 x 1,50 - hohe Bauform
Art.-Nr. 904480
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Adapter PA-ATEX schwarz PG 21 / M25 x 1,50 - hohe Bauform
- Art.-Nr.
- 904480
- Artikelbezeichnung
- Adapter PA-ATEX schwarz PG 21 / M25 x 1,50 - hohe Bauform
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892372438
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Adapter PA-ATEX schwarz PG 21 / M25 x 1,50 - hohe Bauform
PA-EX-Adapter | |
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C |
Schutzart | IP 66 |
Details Adapter PA-ATEX schwarz PG 21 / M25 x 1,50 - hohe Bauform
Aufbau
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
Hinweise
- Konformitätsbescheinigung: PTB 04 ATEX 1040 X
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau