Adapter PA-ATEX schwarz PG 9 / M12 x 1,50 - hohe Bauform Art.-Nr. 904468
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 487,03 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904468
Artikelbezeichnung
Adapter PA-ATEX schwarz PG 9 / M12 x 1,50 - hohe Bauform
Gewindeart
metrisch / PG
Größe innen
M12 x 1,50
Größe außen
PG 9
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892372315
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-EX-Adapter
Temperaturbereich -20°C bis +70°C
Schutzart IP 66

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Konformitätsbescheinigung: PTB 04 ATEX 1040 X
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible