Adapter hexagonal PG 21 / NPT 3/4" - hohe Bauform Art.-Nr. 94178
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 775,85 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94178
Artikelbezeichnung
Adapter hexagonal PG 21 / NPT 3/4" - hohe Bauform
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
NPT / PG
Größe innen
NPT 3/4"
Größe außen
PG 21
Gewindelänge mm
7,0
Schlüsselweite mm
30
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892376184
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Sechskant-Messing-Adapter
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt

Hinweise

      • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible