Adapter hexagonal M25 x 1,50 / NPT 3/4" - hohe Bauform Art.-Nr. 94169
€ 547,13 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94169
Artikelbezeichnung
Adapter hexagonal M25 x 1,50 / NPT 3/4" - hohe Bauform
Gewindelänge mm
7,0
Schlüsselweite mm
30
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892376139
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Sechskant-Messing-Adapter
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt

Hinweise

      • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible