![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_1520x1160.jpg)
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_1520x1160.jpg)
Adapter hexagonal PG 16 / M20 - hohe Bauform
Art.-Nr. 904336
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Adapter hexagonal PG 16 / M20 - hohe Bauform
- Art.-Nr.
- 904336
- Artikelbezeichnung
- Adapter hexagonal PG 16 / M20 - hohe Bauform
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 27
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892376597
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Adapter hexagonal PG 16 / M20 - hohe Bauform
Vernickelte-Sechskant-Messing-Adapter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Adapter hexagonal PG 16 / M20 - hohe Bauform
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads Adapter hexagonal PG 16 / M20 - hohe Bauform
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte