Adapter hexagonal M50 x 1,50 / PG 36 - hohe Bauform
Art.-Nr. 904324
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Adapter hexagonal M50 x 1,50 / PG 36 - hohe Bauform
- Art.-Nr.
- 904324
- Artikelbezeichnung
- Adapter hexagonal M50 x 1,50 / PG 36 - hohe Bauform
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- PG / metrisch
- Größe innen
- PG 36
- Größe außen
- M50 x 1,50
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 54
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892376474
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Adapter hexagonal M50 x 1,50 / PG 36 - hohe Bauform
Vernickelte-Sechskant-Messing-Adapter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Adapter hexagonal M50 x 1,50 / PG 36 - hohe Bauform
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Adapter hexagonal M50 x 1,50 / PG 36 - hohe Bauform
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte