![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
Adapter hexagonal M20 x 1,50 / PG 11 - hohe Bauform
Art.-Nr. 904317
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Adapter hexagonal M20 x 1,50 / PG 11 - hohe Bauform
- Art.-Nr.
- 904317
- Artikelbezeichnung
- Adapter hexagonal M20 x 1,50 / PG 11 - hohe Bauform
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 22
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892376405
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Adapter hexagonal M20 x 1,50 / PG 11 - hohe Bauform
Vernickelte-Sechskant-Messing-Adapter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Adapter hexagonal M20 x 1,50 / PG 11 - hohe Bauform
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads Adapter hexagonal M20 x 1,50 / PG 11 - hohe Bauform
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90760_TZ_1520x1160.jpg)