Adapter hexagonal M16 x 1,50 / PG 11 - hohe Bauform
Art.-Nr. 904316
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Adapter hexagonal M16 x 1,50 / PG 11 - hohe Bauform
- Art.-Nr.
- 904316
- Artikelbezeichnung
- Adapter hexagonal M16 x 1,50 / PG 11 - hohe Bauform
- Gewindelänge mm
- 5,0
- Schlüsselweite mm
- 20
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892376399
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Adapter hexagonal M16 x 1,50 / PG 11 - hohe Bauform
Vernickelte-Sechskant-Messing-Adapter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Adapter hexagonal M16 x 1,50 / PG 11 - hohe Bauform
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads Adapter hexagonal M16 x 1,50 / PG 11 - hohe Bauform
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte