A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX schwarz 2 x 1,5 mm² Art.-Nr. 805694
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
€ 451,50 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
805694
Artikelbezeichnung
A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX schwarz 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1
Cu-Zahl per km
31,0
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315329
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible