A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX gelb 2 x 1,5 mm²
Art.-Nr. 805693
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX gelb 2 x 1,5 mm²
- Art.-Nr.
- 805693
- Artikelbezeichnung
- A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX gelb 2 x 1,5 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 1
- Cu-Zahl kg/km
- 31,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 71,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892315312
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten A-BUS UL/CSA TPE 105°C FLEX gelb 2 x 1,5 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |