A-2Y(L)2Y Bd schwarz 200 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34141
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
€ 1.699,95 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
34141
Artikelbezeichnung
A-2Y(L)2Y Bd schwarz 200 x 2 x 0,8 mm
Außen-Ø mm (ca.)
46,5
Cu-Zahl kg/km
2011,0
Gewicht kg/km (ca.)
2915,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892261350
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • , Leiterdurchmesser: 0,8 mm
      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible