![A-2YF(L)2Y Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34007_PF_1520x1160.jpg)
![A-2YF(L)2Y Bd](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34007_PF_1520x1160.jpg)
A-2YF(L)2Y Bd schwarz 100 x 2 x 0,8 mm
Art.-Nr. 34026
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails A-2YF(L)2Y Bd schwarz 100 x 2 x 0,8 mm
- Art.-Nr.
- 34026
- Artikelbezeichnung
- A-2YF(L)2Y Bd schwarz 100 x 2 x 0,8 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 39
- Cu-Zahl kg/km
- 1005,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1980,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892261619
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten A-2YF(L)2Y Bd schwarz 100 x 2 x 0,8 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details A-2YF(L)2Y Bd schwarz 100 x 2 x 0,8 mm
Aufbau
-
- , Leiterdurchmesser: 0,8 mm
-
- Mantelfarbe: schwarz